Rendkívüli erősségeink

Kiemelkedő precizitás és kommunikációs szakértelem

Rendkívüli erősségeink

A Balluff innovatív koncepciói segítenek egyéni energiatermelési igényeinek optimális megvalósításában. Ehhez széles körű és sokoldalú megoldásokat kínálunk. Például nyomásálló induktív érzékelőket, robbanásvédett pozíciómérő érzékelőket vagy rendkívül megbízható redundáns technológiai megoldásokat, melyek egyszerűen, közvetlenül a hidraulikus munkahengerbe integrálhatók. Ezenfelül a fejlesztés során minden egyes alkatrészt HALT tesztnek vetettünk alá, hogy Ön kihasználhassa azok rendkívül nagy ellenálló képességét és hosszú élettartamát: viharos időben, erős napfényben és robbanásveszélyes területeken is.

Megoldásainknál rendkívül megbízható kötés- és kiforrott hálózati technológiát alkalmazunk, melyek kompromisszumok nélkül teljesítik az energiaipar magas követelményeit. Ez hozzájárul berendezés- és szabályozástechnikai rendszereinek stabilitásához. Az IO-Link révén pedig kihasználhatja kommunikációs szakértelmünket, amellyel jövőbeli követelményeknek is megfelelhet. Az IO-Link segítségével ugyanis olyan infrastruktúrára tehet szert, amely sikeresen megbirkózik az egyre növekvő adatmennyiségekkel. Az adatokból további információkat meríthet, melyeket gyors és rugalmas folyamatok létrehozásához használhat fel. És így a jövő kihívásait is könnyedén leküzdheti.