Posizionamento preciso dell'utensile di saldatura
Sistema di misurazione della posizione in campo magnetico BMP
Il nostro sistema di misurazione della posizione vi aiuta a posizionare con precisione l'utensile di saldatura durante la saldatura a ultrasuoni delle linguette degli elettrodi, per organizzare in modo affidabile questo processo e garantirne la qualità. È possibile monitorare i processi di lavoro continui in modo affidabile e senza usura, mantenere il controllo dei processi e garantire la lavorazione simultanea dei pezzi - e in modo efficiente dal punto di vista energetico.
Le caratteristiche speciali
- Risultati affidabili
- Linearità e precisione di ripetizione rilevanti per l'applicazione
- Concetto modulare per una maggiore flessibilità
- Campo di misura fino a 256 mm
- Elevata trasparenza
- monitoraggio continuo della posizione del pistone negli spazi più ristretti con uscita analogica in tensione e corrente e interfaccia IO-Link
- Elevata affidabilità di processo
- Deriva a bassa temperatura e compatibilità elettromagnetica di alta qualità
- Ideale per l'Industria 4.0
- Cambio formato, monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure battery industry