BOS0297
Interruttore della luce
Typecode:
BOS R81K-NA-RD10-S4
- Serie
- R81K
- Dimensione
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Interfaccia
-
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 18 x 18 mm con 300 mm
- Distanza di lavoro
- 5...300 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
ABS
PMMA - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dotazione
- Angolare di ritegno
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03