BES0300

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Sensori induttivi per ambienti ATEX

Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Interfaccia
NAMUR
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
35 mm
Interfaccia
NAMUR
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
PPE PPS
Superficie attiva, materiale
PPE
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Tensione d'esercizio UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare