Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda

BGL003F

BGL 50C-007-S4

Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari

Serie
C
Dimensione
18 x 100 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
50 mm
Interfaccia
IO-Link Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
C
Dimensione
18 x 100 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
50 mm
Interfaccia
IO-Link Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Particolarità ottiche
Banda d'illuminazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
3 x 28 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare