Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda

BCC02M2

BCC M313-0000-20-001-PX0334-020

Connettori sfrangiati

Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare