in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
- Versione
- Telecamera industriale
- Interfaccia
- Gigabit Ethernet, POE
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Dimensione
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Tipo di sensore Vision
- CMOS 2/3" monocromatico, global shutter
- Chip del sensore
- Sony IMX264
- Risoluzione immagini
- 5.1 MP (2464 x 2056 pixel)
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato a polvere
- Formati immagine
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Tensione d'esercizio UB
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
FCC
WEEE - Grado di protezione
- IP40
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01