Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Versione
- Telecamera industriale
- Interfaccia
- USB 2.0 / 3.0
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Dimensione
- 40 x 37.7 x 40 mm
- Tipo di sensore Vision
- CMOS 1/1,8" a colori, global shutter
- Chip del sensore
- Sony IMX265
- Risoluzione immagini
- 3.2 MP (2064 x 1544 Pixel)
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato
- Formati immagine
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - Tensione d'esercizio UB
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Grado di protezione
- IP40
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01