Annullato

BVS0031

BVS CA-M4112Z00-35-000

Telecamere industriali

Versione
Telecamera industriale
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
40 x 37.7 x 40 mm
Tipo di sensore Vision
CMOS 1,1" monocromatico, global shutter
Avete domande sul prodotto?

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Telecamera industriale
Interfaccia
USB 2.0 / 3.0
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
40 x 37.7 x 40 mm
Tipo di sensore Vision
CMOS 1,1" monocromatico, global shutter
Chip del sensore
Sony IMX304
Risoluzione immagini
12.4 MP (4112 x 3008 pixel)
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Formati immagine
Mono8
Mono10
Mono12
Mono12p
Mono14
Mono16
Tensione d'esercizio UB
11...25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
FCC
EAC
WEEE
Grado di protezione
IP40
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare