BES05KR
Sensori induttivi a fattore 1
Typecode:
BES M12ME-PSC80E-S04G-W08
- Dimensione
- Ø 12 x 50 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- non a filo
- Distanza di lavoro
- 8 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 2000 Hz
- Materiale custodia
- Ottone, con rivestimento, PTFE
- Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Immunità ai campi magnetici
- resistente ai campi magnetici (AC/DC)
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Caratteristiche addizionali
-
Fattore 1
Range di temperatura ampliato
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura
Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m)
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01