Interrogare la saracinesca sugli stampi
Quando i pezzi di colata solidificati vengono espulsi dalla forma, le saracinesche dello stampo devono trovarsi in finecorsa. Per evitare riparazioni costose, la sensoristica ancora funzionante viene spesso sostituita a scopo preventivo. Balluff mette a disposizione una soluzione duratura e affidabile: interruttori di posizione meccanici resistenti a temperature fino a +180 °C con guaina protettiva in silicone. Si riduce così al minimo il tempo perso a riparare i guasti. E, al contempo, si risparmia denaro e tempo per il riattrezzamento.
Le particolarità
- custodia robusta, compatta
- resistenti a temperature continue fino a +150 °C, per 10 h/d fino a +180 °C
- guaina protettiva in silicone rinforzata in fibra di vetro: resistente a spruzzi di saldatura e metallo fino a +1200 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive