Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Sokoldalú szolgáltatások – IO-Linkkel

Innovatív megoldásaink segítik a magas szintű rendelkezésre állást

Innovatív megoldásaink segítik a magas szintű rendelkezésre állást

A Balluff vállalat széleskörű, sokoldalú szolgáltatásokat kínál Önnek kompakt érzékelőkkel, integrálható rendszerekkel és intelligens hálózati technológiákkal. Szaktudásunk segítségével megbízhatóan ellenőrizheti a nyomást, a folyadékszintet, a hőmérsékletet és az elmozdulást.

Kiváló minőségű megoldásokat kínálunk a hengerekhez, szelepekhez és megfogókhoz a pozíció és a végállás érzékelésére, valamint a folyadékszintek és az áramlási sebesség mérésére. És ez szinte minden hengertípushoz – akár nemmágneses anyagok, sőt robbanásveszélyes környezetben történő felhasználás esetén is. Redundáns rendszereink megfelelnek a legmagasabb biztonsági követelményeknek. Érzékelőink és rendszereink megbízhatóan érzékelik a henger löketét szinte bármilyen körülmények között. Ugyanakkor például felhasználhatja a folyamatérzékelőinket az olaj helyes viszkozitásának biztosítására is, mivel az érzékelőink megbízhatóan felügyelik az ilyen közegeket.

Legyen szó akár hidraulikus, akár pneumatikus meghajtásokról, tökéletes lineáris visszacsatolást kínálunk. Intelligens magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink optimálisan integrálhatók az adott henger nyomózónájába. Így a meghajtás IIoT-kompatibilissé válik.

Szolgáltatásaink áttekintése

  • Érzékelők a pozíció és a végállás észleléséhez hidraulikus hengerekben és szelepekben

  • Kapacitív érzékelők folyadékok ellenőrzésére

  • Nyomásérzékelők a hidraulikus kör vezérléséhez

  • Hőmérséklet-érzékelők és áramlásmérők

  • Hálózat- és csatlakozástechnika az ipari kommunikációhoz

  • Telephelyeink világszerte megtalálhatók, és műszaki tanácsadással, értékesítéssel, értékesítés utáni szolgáltatásokkal és pótalkatrészekkel állnak az Ön rendelkezésére