Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig

Hálózatba kötött és rendkívül rugalmas

A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig

Az univerzális érzékelők és működtetők számos feladatot megoldnak, és digitális formában szolgáltatnak információkat és értékeket a szabványosított IO-Link protokollon keresztül (IEC 61131-9). A kommunikáció egy IO-Link master segítségével történik a terepi busz és a vezérlőegység között.

A továbbított adatok információkat közölnek a diagnózishoz, dokumentálhatók és közvetlenül megjeleníthetők vagy elemezhetők a felhőben.

Ez a megoldás jelentős IO-Link előnyöket kínál Önnek

  • egyszerű installálás előre szerelt standard kábelekkel

  • nagyfokú gazdaságosság a költséghatékony, árnyékolás nélküli szabványos kábeleknek köszönhetően

  • zavarmentes jelek a digitális interfészeken keresztül

  • egyszerű kezelhetőség, mivel a paraméterezési szoftver és az üzemi adatok függetlenek a készülékgyártóktól

  • egyszerű felügyelet, elemzés és dokumentálás, mivel egyedi üzemi adatok állnak rendelkezésre

(1) Gépvezérlés (2) Elemzés, adatok dokumentálása a felhőbe (3) A begyűjtött adatok figyelése, megjelenítése (4) Autonóm tengely a terep-szinten (5) Folyékony közegek áramlási sebességének észlelése BFF termikus átfolyásfelügyelőkkel (6) Hőmérsékletmérés BFT hőmérséklet-érzékelőkkel (7) Szelepek paraméterezése az IO-Link segítségével (8) Nyomásmérés BSP nyomásérzékelőkkel (9) Folyamatos szintérzékelés BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel (10) Határérték-érzékeléses szintvezérlés BCS kapacitív érzékelőkkel