- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Félvezetőipar
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Megfelelőség és minőség elérése az automatizált gyógyszergyártásban
- Testápolás és kozmetikai termékek gyártása: Automatizálás a kozmetikai iparban az OEE növelése érdekében
- Maximális élelmiszerbiztonság és OEE a fejlett automatizálási technológiának köszönhetően
- Az italautomatizálás optimalizálása: Maximális OEE a töltő- és gyártóüzemekben
- Csomagolás automatizálása a legmagasabb szinten: Páratlan OEE és rugalmasság
Csomagolás automatizálása a legmagasabb szinten: Páratlan OEE és rugalmasság
Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a fenntarthatóságot az elsődleges, másodlagos és gyártósor-végi csomagolásautomatizálási rendszerekben.
A Balluff az Ön innovatív partnere egy olyan iparágban, amely folyamatosan változó fogyasztói elvárásokkal, szigorú minőségi követelményekkel és fenntartható gyakorlatok iránti kihívásokkal teljes. Fejlett érzékelőinket, hálózati megoldásainkat és egyéb automatizálási alkatrészeinket úgy terveztük, hogy növeljék a berendezések hatékonyságát (OEE) a csomagolási fázisok területein - az elsődleges, a másodlagos és a gyártósor-végi rendszerekben. Személyre szabott megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek a csomagolások egyedi kihívásainak, beleértve a kis tételekhez szükséges rugalmasságot és a gyakori formátumváltásokat.
Merüljön el a csomagolás automatizálásának világában 3D-ben
Használja ki interaktív 3D vizualizációnkat, amely az elsődleges, másodlagos és gyártósor-végi csomagolásban alkalmazott kulcsfontosságú automatizált technológiákra összpontosít, mint például a villás fénysorompók, a hálózati modulok, az optoelektronikai érzékelők, a dőlésérzékelők és a SmartLight-ok.
1
Az alkalmazásról
1
Ebben a csomagológép-alkalmazásban a Balluff érzékelőinek, SmartLight-jainak és hálózati moduljainak integrálása kulcsfontosságú az OEE javításához és a csomagolóipar szigorú követelményeihez való igazodáshoz.
2
Dőlésérzékelők
2
Számos alkalmazás megköveteli a pontos pozícióvezérlést, valamint a forgó mozgás folyamatos nyomon követését és felügyeletét. A Balluff dőlésérzékelői 360°-ig mérik a vízszintes vagy függőleges tengelyektől való eltérést. Az érzékelők két különböző mérési elven kaphatóak, így ideálisak számos iparágban és alkalmazásban.
3
Villás érzékelők
3
Az egy házban elhelyezett adó- és vevőegységgel rendelkező villás érzékelőink könnyen beállíthatók. Ez csökkenti a költségeket, értékes időt takarít meg az indítás során, és támogatja a megbízható folyamatokat. Ha precizitásról van szó, a Balluff villás érzékelői páratlanok. Átfogó portfóliónk megbízható megoldásokat kínál. Olyan speciális alkalmazásokhoz is, mint az átlátszóság-felismerés, a vízérzékelés és a webes peremhálózati vezérlés.
4
Kontrasztérzékelők
4
A kontrasztérzékelők nagy felbontású diffúz érzékelők, amelyek szürke értékeik alapján különböztetik meg az objektumokat. A Balluff strapabíró kontrasztérzékelői még a kis kontrasztkülönbségeket is felismerik, magas, akár 30 kHz-es kapcsolási frekvenciával rendelkeznek, ezért különösen gyorsak. Nagy pozicionálási pontosságot tesznek lehetővé, és számos alkalmazáshoz alkalmasak, például a nyomda- és csomagolóiparban
5
Hálózati blokkok
5
A Balluff kifejlesztette a hálózati blokkok új generációját az érzékelők és aktuátorok tökéletes összekapcsolásához. A rendszer rendkívül sokoldalú paraméterezési és diagnosztikai lehetőségekkel rendelkezik, amelyek kijelzőn, LED-eken és integrált webszerveren keresztül végezhetők el.
A modulok állapotjelző LED-jei nagyok, világosak, könnyen olvashatók és értelmezhetők. Ezzel időt takaríthat meg a beállítás, a karbantartás vagy a hibaelhárítás során. Az akár AA kimeneti áramerősséggel rendelkező Balluff hálózati blokkok szinte bármilyen terhelés meghajtására képesek. Mindegyik kimenet túlterhelés elleni védelmet is kínál LED-es jelzővel és memória funkcióval az egyszerű hibaelhárításhoz. A masszív, teljes kabátos burkolat pedig nagy mechanikai terhelésnek is ellenáll.
Az Ön számára ez teljes munkaidős, összességében nagy teljesítményt jelent.
6
Smartlight
6
Az IO-Link interfésszel ellátott Smartlight LED lámpa rugalmas színspektrummal jelzi a működési állapotokat, például a hőmérsékletet, a töltési szinteket vagy a tárgylemez helyzetét.
Egyenként meghatározhatja a színeket, és megjelenítheti a fontos vagy kritikus gépállapotokat. A színskála a fizikai változók trendjeit és előrehaladását jelzi.
7
Safety I/O modulok
7
A Balluff biztonságos I/O modulja az első, amely IO-Linken keresztül kombinálja az automatizálást és a biztonságtechnikát. A Safety over IO-Link segítségével mindkét világból a legjobbat hozhatja ki. A biztonságtechnika integrálása pedig könnyebbé válik, mint valaha.
Mindössze szabványos M12 kábelekre van szüksége gyakorlatilag bármilyen biztonsági eszköz csatlakoztatásához. A paraméterek központilag konfigurálhatók a vezérlő segítségével. A biztonsággal kapcsolatos információkat közvetlenül a masteren keresztül küldik el a vezérlőnek.
A Profisafe használata a Profinet felett garantálja a biztonságos kommunikációt a vezérlővel.
Fedezze fel a legnépszerűbb alkalmazásokat: Alkatrészek bonyolult csomagolási folyamatokhoz
Komponenscsomagunkat kifejezetten úgy terveztük, hogy alkalmazkodjon a csomagolási folyamatok széles köréhez, beleértve az elsődleges, másodlagos és gyártósor-végi folyamatokat, ezáltal optimalizálva az OEE-t és megoldva az egyedi kihívásokat.
A Balluff egyedi komponensei: Versenyelőny a gépgyártók és a csomagolóanyag-gyártók számára.
Átfogó kínálatunk mind a gépgyártókat, mind a csomagolóanyag-gyártókat szolgálja, csúcsminőségű alkatrészeket szállítva a minőségbiztosításhoz, a fenntartható működéshez, a prediktív karbantartáshoz továbbá még sok más csomagolási folyamathoz kapcsolódóan.
Gépgyártók számára:
Egyedi alkatrészek egyedi automatizálási megoldásokhoz
Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe
Javított gépteljesítmény és megbízhatóság
Hatékony gépi kommunikáció
Korai hibaérzékelés és megelőző karbantartás
Csomagolóanyag-gyártók számára:
Növekvő termelési hatékonyság és OEE
Jobb termékminőség és konzisztencia
Az állásidők és a karbantartási költségek csökkentése
Környezetbarátabb termelés fenntartható megoldások révén
Kulcsalkalmazások a csomagolóiparban: Növelje az OEE-t
Fedezze fel a Balluff termékválasztékában rejlő lehetőségeket, amelyet kifejezetten az elsődleges, másodlagos és végtermék-csomagolási folyamat minden szakaszának optimalizálására terveztek.
Töltse le az OEE-útmutatót, hogy részletesen megismerhesse ezeket az alkalmazásokat.
Az Ön kulcsfontosságú termékei a csomagolásgyártás automatizálásának minden fázisához.
Fedezze fel a Balluff termékválasztékában rejlő lehetőségeket, amelyeket aprólékos gondossággal úgy terveztek, hogy kiegészítsék az elsődleges, másodlagos és gyártósor-végi csomagolási folyamat minden szakaszát.
A kiválósághoz vezető út
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, vagy fedezzen fel további erőforrásokat, hogy előmozdítsa csomagolásautomatizálási útját.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety