Automazione e robotica

Risparmiare costi con una rete ad alta velocità

Soluzioni per l'automazione e la robotica

I compiti di automazione supportati da robot non sono più necessariamente associati a molto lavoro di installazione, manutenzione e sostituzione. Con la trasmissione senza contatto di segnali ed energia tramite accoppiatori induttivi, potete tranquillamente lasciarvi alle spalle l'usura e la rottura dei cavi. Inoltre, l'uso di queste unità rapidamente separabili vi rende molto flessibili.

Se usate anche IO-Link, potete semplificare notevolmente la vostra topologia di rete. Si riduce al minimo lo sforzo di installazione e si gode dell'immunità alle interferenze. Con lo standard di comunicazione, si integrano tutti i sensori nel livello del bus di campo. E con i dispositivi IO-Link, la diagnostica coerente e la parametrizzazione sono possibili attraverso il controller. IO-Link offre trasparenza fino all'ultimo metro e riduce il numero di dispositivi. Per una struttura di rete snella, basta collegare i dispositivi IO-Link con un modulo di rete IO-Link e raggruppare i segnali. Questo vi permette anche di beneficiare di un enorme risparmio di tempo e denaro. Il portafoglio IO-Link di Balluff con sensori intelligenti, moduli di rete e I/O vi offre una scelta senza pari per questa efficienza.

Esempi di applicazione