- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Tecnologia di giunzione
Tutte le saldature continuamente in vista
Sia la saldatura a ultrasuoni che quella a vibrazione offrono le migliori condizioni per unire in modo sicuro materiali uguali e diversi. Con queste tecniche di saldatura, la resistenza meccanica e la tenuta possono essere gestite al meglio quando si uniscono i materiali.
Per testare in modo affidabile queste tecniche di giunzione di prima classe, vi forniamo soluzioni sofisticate. Questo vale anche per aree sensibili come l'industria alimentare o l'ingegneria medica ed elettrica.
È possibile confrontare continuamente tutti i risultati nel processo. I sistemi di misurazione dello spostamento super-veloce vi forniscono un feedback di posizione preciso e le versatili telecamere industriali si occupano del controllo visivo della qualità. Saldature, dimensioni, distanze, fasi di produzione - tutto è in vista. Inoltre, con le nostre SmartCameras si può godere di una facilità d'uso eccezionale.