- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
Perfetta integrazione nella zona in pressione
I sensori induttivi resistenti all'alta pressione di Balluff sono l'ideale per il monitoraggio di posizione della vostra idraulica, ad esempio per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o per monitorare le posizioni delle valvole. Integrabili direttamente nella zona in pressione, i sensori gestiscono una pressione fino a 500 bar.
E si possono impiegare universalmente in un intervallo di temperatura fino a 120 °C e una distanza di intervento fino a 2,5 mm. L'uscita di temperatura opzionale consente inoltre di proteggere il cilindro dal surriscaldamento.
Per risolvere il monitoraggio di posizione anche con cilindri non magnetici, potrete disporre dei nostri sensori a campo magnetico universali.