- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
Il feedback affidabile della posizione garantisce sicurezza
Quando si tratta di elevata affidabilità e precisione, gli azionamenti idraulici con sensori integrati di posizionamento lineare magnetostrittivo sono la prima scelta. Il sistema viene integrato direttamente nella zona in pressione del cilindro idraulico e garantisce la precisa rilevazione del valore effettivo della posizione del pistone.
Da noi, scegliendo tra varie interfacce potete facilmente disporre del sistema più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, le lunghezze di misura da 25 a 7500 mm vi consentono un impiego universale.
Per i cilindri di tipo non magnetico quello che serve è il nostro sensore di posizionamento lineare a campo magnetico intelligente. Il sistema di posizionamento assoluto rileva continuamente con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. E si monta con rapidità, poiché non è necessario prestare attenzione alle forme della scanalatura.
Esempi di applicazione
Misurare con estrema precisione le posizioni nell'idraulica industriale
Rilevare le posizioni dei pistoni in modo ridondante nelle zone a rischio di esplosione
Rilevare simultaneamente due posizioni in un azionamento a doppio pistone
Riconoscere le posizioni dell' idraulica mobile
Misurare la posizione del pistone attraverso la parete del cilindro a blocco