- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
Övervakning av maskinsystemets fastspänningsprocess
Högsta processäkerhet – även i krävande industrimiljöer
Kompakta och exakta spindlar, spänncylindrar och verktygsväxlar i en bearbetningsmaskin spelar en central roll i arbetsprocessen. Tillförlitlig och slitagefri övervakning av maskinsystemets pågående fastspänningsprocess är avgörande.
Denna utmaning klarar du enkelt av med hjälp av våra IO-Link-positionsgivarsystem. De har en absolut mätprincip och överför en extra Out-of-Range-Bit. Därmed har styrenheten tillgång till information om att målet lämnat mätområdet så att tillförlitligheten ökar. Dessutom kan upp till tre omkopplingssignaler ställas in och det finns möjlighet till temperaturavläsning. Även den höga linjäriteten och exakta repeternoggrannheten i mätsystemet ger tillförlitliga resultat.
Det beröringsfria mätsystemet i ett helt inkapslat hölje garanterar högsta processäkerhet och automatiseringskvalitet. Och det även i de mest krävande industrimiljöerna. Ännu en fördel är en riktig god elektromagnetisk kompatibilitet. Därmed kan du använda våra induktiva IO-Link-positionsgivarsystem med justerbara mätområden på många olika sätt. Och tack vare den kompakta storleken kan de integreras även där det är ont om plats.
Genom de digitala IO-Link-signalerna arbetar positionsgivarsystemet garanterat störningsfritt och detta med en oskärmad kabel. Tack vare IO-Link behöver du inget analogt ingångskort.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas