- Förenkla nätverkstopologin
- Beröringsfri överföring av energi och data
- För en hög produktionskvalitet
- Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare
- Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner
- Kompletta ID-lösningar för överföringssystem
- Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer
- Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!
- Det enkla konceptet för industriuppgifter
- Automatiserad verktygshantering med RFID
- Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer
- För snabb interaktion mellan människa och maskin
- Slitagefri och manipulationssäker
- För pneumatik och hydraulik
- För extrema förhållanden i svetsmiljö
- Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning
Förenkla nätverkstopologin
Övergripande kommunikation utan störningar
Alla enheter är IO-Link-kompatibla
Moderna robotanläggningar kräver mycket givarteknik – framför allt i robotarmen, som p.g.a. dynamiken och energiförbrukningen dock behöver vara så lätt som möjligt. Ytterligare en svårighet utgörs av den dyra och besvärliga dragningen av flerpoliga kablar.
Men så är det inte med IO-Link. För den digitala kommunikationsstandarden krävs nämligen bara en helt vanlig industrikabel som är lätt att installera. Utan någon skärmad ledare garanterar IO-Link störningsfri kommunikation även till intelligenta enheter.
Från Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE-Field och Devicenet till Ethernet/IP och EtherCAT – våra IO-Link-master gör det möjligt att använda IO-Link i alla typer av styrenheter. Slutligen är IO-Link fältbussoberoende. Via IO-Link kan du sammanföra olika typer av enheter så att även de mest avancerade uppgifter inom robotteknik kan lösas på ett enkelt sätt med största handlingsutrymme. På så vis förbinder det universella IO-Link-gränssnittet intelligenta enheter med styrenheten. Likaså integrerar du analoga standardgivare i styrenheten med vår IO-Link-analogadapter. Eller så kan du helt enkelt ansluta denna till våra IO-Link-hubbar som kan digitalisera de analoga insignalerna och överföra dem till IO-Link-mastern. Med IO-Link-mastern kan du också styra ställdon som t.ex.ventilblock. Dessutom förbinder du bara ventilblocket med IO-Link-mastern via uttaget på ventilblocket. Även här räcker det med en standardkabel för att få full funktion.
En Balluff IO-Link-ingångshubb samlar signalerna från upp till 16 givare eller ställdon. En särskilt höjdpunkt är våra kaskadbara hubbar med utökningsport, till vilka du kan ansluta ytterligare ingångshubbar eller ett ventilblock. Om dessa hubbar ansluts till vår IO-Link-master med 16 portar överför en modul till upp till 496 in-/utgångar.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas