- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Ottenere conformità e qualità nella produzione farmaceutica automatizzata
- Produzione di prodotti cosmetici e per la cura della persona: automazione nell'industria cosmetica per aumentare l'OEE
- Massima sicurezza alimentare e OEE grazie alla tecnologia di automazione avanzata
- Ottimizzazione dell'automazione delle bevande: massima OEE negli impianti di riempimento e produzione
- Automazione dell'imballaggio ai massimi livelli: ottenere un OEE e una flessibilità senza pari
Automazione dell'imballaggio ai massimi livelli: ottenere un OEE e una flessibilità senza pari
Aumentate l'efficienza, la qualità e la sostenibilità dell'automazione dell'imballaggio primario, secondario e di fine linea.
Balluff è il vostro partner innovativo in un settore che deve affrontare le aspettative dei consumatori in continua evoluzione, i severi requisiti di qualità e la necessità di pratiche sostenibili. I nostri sensori avanzati, le soluzioni di rete e gli altri componenti di automazione sono progettati per aumentare l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) in tutte le aree del packaging - primario, secondario e di fine linea. Offriamo soluzioni personalizzate che rispondono alle sfide dell'industria del packaging e forniscono la flessibilità necessaria per lotti di piccole dimensioni e frequenti cambi di formato.
Immergetevi nel mondo dell'automazione del packaging in 3D
Esplorate la nostra visualizzazione interattiva in 3D, che si concentra sulle tecnologie chiave per il confezionamento primario, secondario e di fine linea, tra cui barriere fotoelettriche a forcella, moduli di rete, sensori optoelettronici, sensori di inclinazione e le luci di segnalazione "SmartLights" in diverse varianti.
1
Informazioni su questa applicazione
1
In questa applicazione per macchine confezionatrici, l'integrazione di sensori, SmartLights e moduli di rete di Balluff è la chiave per migliorare l'OEE e adattarsi ai severi requisiti dell'industria del confezionamento.
2
Sensori di inclinazione
2
Molte applicazioni richiedono un controllo preciso della posizione e un monitoraggio continuo dei movimenti di rotazione. I sensori di inclinazione Balluff misurano la deviazione degli assi orizzontali o verticali fino a 360°. I sensori sono disponibili con due diversi principi di misura e sono quindi adatti a numerosi settori e applicazioni.
3
Sensori a forcella
3
I nostri sensori a forcella con trasmettitore e ricevitore in un'unica custodia sono facili da regolare. Questo riduce il carico di lavoro, fa risparmiare tempo prezioso durante la messa in funzione e favorisce processi affidabili. Quando si tratta di precisione, i sensori a forcella Balluff non hanno rivali. Il nostro portfolio completo offre soluzioni affidabili. Anche per applicazioni speciali come il rilevamento della trasparenza, il rilevamento dell'acqua e il controllo dei bordi del nastro.
4
Sensori di contrasto
4
I sensori di contrasto sono sensori a tasteggio ad alta risoluzione che distinguono gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti sensori di contrasto Balluff riconoscono anche piccole differenze di contrasto, hanno un'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente veloci. Consentono un'elevata precisione di posizionamento e sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell'industria della stampa e dell'imballaggio.
5
Blocchi di rete
5
Balluff ha sviluppato una nuova generazione di blocchi di rete per il perfetto collegamento in rete di sensori e attuatori. Il sistema si distingue per la versatilità delle opzioni di parametrizzazione e diagnostica, che possono essere eseguite tramite il display, i LED e un web server integrato.
I LED di stato sui moduli sono grandi, luminosi e facili da leggere e interpretare. Ciò consente di risparmiare tempo durante la configurazione, la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Con una corrente di uscita fino a 2 A, i blocchi di rete Balluff sono in grado di alimentare quasi tutti i carichi. Ogni uscita offre inoltre una protezione da sovraccarico con indicazione a LED e una funzione di memoria per una facile risoluzione dei problemi. Inoltre, il robusto alloggiamento full-shell è in grado di sopportare elevati carichi meccanici.
Per voi, questo significa prestazioni sempre elevate.
6
Smartlight
6
La colonna luminosa a LED Smartlight con interfaccia IO-Link indica stati operativi quali temperature, livelli di riempimento o la posizione di una valvola a scorrimento con uno spettro cromatico flessibile che utilizza LED multicolore.
È possibile definire i colori individualmente e visualizzare gli stati importanti o critici della macchina. La scala cromatica mostra le tendenze e le progressioni delle variabili fisiche.
7
Moduli I/O sicuri
7
Il modulo I/O safety di Balluff è il primo a combinare automazione e tecnologia di sicurezza tramite IO-Link. Con Safety over IO-Link si ottiene il meglio di entrambi i mondi. E l'integrazione della tecnologia di sicurezza è più facile che mai.
Sono sufficienti cavi M12 standard per collegare quasi tutti i dispositivi di sicurezza. La parametrizzazione viene effettuata centralmente tramite l'unità di controllo. Le informazioni rilevanti per la sicurezza vengono inviate direttamente all'unità di controllo tramite il master.
L'uso di Profisafe over IO-Link garantisce una comunicazione sicura con l'unità di controllo.
Scoprite le applicazioni più importanti: Componenti per processi di confezionamento impegnativi
I nostri componenti sviluppati appositamente per i diversi processi di confezionamento ottimizzano l'OEE e affrontano le vostre sfide specifiche.
Componenti unici di Balluff: un vantaggio competitivo per i costruttori di macchine e i produttori di imballaggi
La nostra offerta comprende i migliori componenti della categoria per l'assicurazione della qualità, le operazioni sostenibili, la manutenzione predittiva e altro ancora, sia per i costruttori di macchine che per i produttori di imballaggi.
Per i costruttori di macchine:
Componenti personalizzati per soluzioni di automazione specifiche
Facile integrazione nei sistemi esistenti
Miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità delle macchine
Comunicazione efficiente con la macchina
Rilevamento precoce dei guasti e manutenzione preventiva
Per i produttori di imballaggi:
Aumento dell'efficienza produttiva e dell'OEE
Miglioramento della qualità e della consistenza dei prodotti
Riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione
Produzione più ecologica grazie a soluzioni sostenibili
Applicazioni chiave nell'industria dell'imballaggio: aumentare l'OEE
Scoprite il potenziale della gamma di prodotti Balluff, specificamente progettati per ottimizzare ogni fase del vostro processo di confezionamento primario, secondario e di fine linea.
Scaricate la guida OEE per saperne di più su queste applicazioni.
I vostri prodotti chiave per migliorare ogni fase dell'automazione del packaging
Scoprite il potenziale della gamma di prodotti Balluff, specificamente progettati per ottimizzare ogni fase del vostro processo di confezionamento primario, secondario e di fine linea.
Il vostro percorso verso le massime prestazioni
Contattateci oggi stesso o scoprite altre risorse per guidare i vostri processi di automazione nel settore del packaging.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety