Niezawodna kontrola procesu żywicowania

Niezawodna kontrola procesu żywicowania

Nasze wytrzymałe pojemnościowe czujniki odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę pozwalają zapewnić już na etapie wstępnego formowania, wymaganą sztywność produktu. Czujniki kontrolują całkowite napełnienie formy żywicą gwarantując, że półwyrób połączy się z żywicą.

Najważniejsze cechy

  • do ekstremalnych warunków: powierzchnia aktywna ze stali nierdzewnej
  • dla wysokich ciśnień do 150 barów i wysokich temperatur do 180 °C
  • najwyższa szczelność dzięki stopniom ochrony IP67, IP68 i IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław