- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Pojemnościowe czujniki poziomu do kontaktu z medium
Czujniki pojemnościowe
Dostępne w:
92 Wersje
Chciałbyś wykrywać i nadzorować poziom w zbiornikach, rurach czy pojemnikach w kontakcie z medium? Dla naszych pojemnościowych czujników pojemnościowych to żaden problem. Wykrywają one poziom granulatów, mediów sproszkowanych, lepkich lub ciekłych oraz materiałów sypkich. Nadają się przy tym do najróżniejszych zastosowań, ponieważ dostępne są różnorodne warianty. O cylindrycznych kształtach i w formie sond nurnikowych, do montażu w otworze lub kołnierzu, w wersjach odpornych na wysokie ciśnienia jak i z najróżniejszymi wariantami wtyczek i przewodów. Dodatkowo różnorodne materiały ich obudów jak np. stal nierdzewna, PTFE i PEEK zapewniają najwyższą odporność chemiczną.
Dzięki technologii Smart Level czujniki pojemnościowe marki Balluff kompensują wilgotność, pianę i przywierające materiały wszelkiego rodzaju. Zapewnia to wysokie bezpieczeństwo aplikacji.
Najważniejsze cechy
- do kontroli poziomu granulatu tworzyw sztucznych, zbóż, peletu karmy i drewna, olejów, cieczy na bazie wody, kwasów, ługów, przewodzących prąd substancji sproszkowanych itd.
- dostępne w wielu różnych wariantach obudowy
- proste ustawianie, również przez IO-Link
- technologia Smart Level do kompensacji osadów, piany i wilgoci
Dostępność
92 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Gwint (A) | Przyłącze | Interfejs | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00LTBCS M18BBG2-POC15H-S04K |
64.58 EUR | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PBT | |
BCS00PNBCS M12BBE2-PSC80H-S04K |
70.98 EUR | Ø 12 x 75 mm | M12x1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | PNP Styk zwierny (NO) | PBT | |
BCS002HBCS M08T4E1-PSM30G-EP02 |
160.55 EUR | Ø 8 x 42 mm | M8x1 | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | Stal nierdzewna (1.4301) | |
BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
125.58 EUR | Ø 8 x 28 mm | M8x1 | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR | Interfejs specjalny patrz wzmacniacz sygnału (BAE) | Stal nierdzewna (1.4301) | |
BCS00LMBCS M18BBG2-PSC15H-S04K |
64.58 EUR | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | PNP Styk zwierny (NO) | PBT | |
BCS00MYBCS M30B4E2-PSC25H-S04K |
102.38 EUR | Ø 30 x 78.5 mm | M30x1.5 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | PNP Styk zwierny (NO) | Stal nierdzewna (1.4305) | |
BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
66.26 EUR | Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP Styk zwierny (NO) | PBT | |
BCS002MBCS M08T4E2-PSM30G-S49G |
158.13 EUR | Ø 8 x 54 mm | M8x1 | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP Styk zwierny (NO) | Stal nierdzewna (1.4301) | |
BCS010LBCS S44KK01-GPCFAG-EP02 |
122.12 EUR | Ø 12 x 62.5 mm | M12x1 | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PEEK | |
BCS010MBCS S44KK02-GPCFAG-EP02 |
122.12 EUR | Ø 11.9 x 62.5 mm | G 1/4" | Przewód, 2.00 m, PUR | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PEEK |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.