Moduły sieciowe EtherCAT
Moduły sieciowe

Dostępne w:
2 Wersje
Doskonała skuteczność, niskie koszty, elastyczna topologia i prosta obsługa, to zalety przemysłowej technologii sieciowej Ethernet EtherCAT. Zapewnia ona pełną elastyczność: od swobodnego wyboru topologi, poprzez możliwość podłączania i odłączania urządzeń i segmentów podczas bieżącej pracy, aż po dodatkowe przewody w topologii pierścieniowej.
EtherCAT jest przeznaczony zarówno do architektury centralnej jak i rozproszonej i obsługuje komunikację Master/Slave, Master/Master i Slave/Slave. Ponadto można z nią łączyć podrzędne magistrale fieldbus.
Z wykorzystaniem obecnej infrastruktury EtherCAT Automation Protocol optymalnie pokrywa również poziom przemysłowy. Najlepiej przy użyciu naszych modułów sieciowych.
Najważniejsze cechy
- Obsługa do 65 535 urządzeń sieciowych na odległość do 100 m
- międzynarodowy standard od 2007 r.
2 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Klasa portu | Interfejsy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI009UBNI ECT-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP | Type A | 4x IO-Link | |
![]() BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.