Profisafe poprzez IO-Link
Bezpieczne moduły I / O

Dostępne w:
1 Wersje
Bezpieczny moduł WE/WY wykorzystujący protokól Profisafe po raz pierwszy łączy technologię automatyzacji i bezpieczeństwa przez IO-Link. W celu bezpiecznego podłączenia wymagany jest Master IO-Link. W związku z tym, że system jest otwarty, można podłączyć prawie każde urządzenie bezpieczeństwa, niezależnie od jego producenta. Dzięki połączeniu technologii automatyzacji z technologią bezpieczeństwa uzyskuje się zabezpieczenie maszyny w jednym systemie - IO-Link dostarcza zarówno szczegółów dotyczących czujników i elementów wykonawczych jak i elementów układu bezpieczeństwa. Rozwiązanie Safety over IO-Link sprawia, że integracja technologii bezpieczeństwa staje się tak łatwa jak nigdy wcześniej.
Parametryzacja odbywa się zdalnie z centralnego układu sterowania. Informacje istotne dla bezpieczeństwa przesyłane są bezpośrednio przez Master IO-Link do układu sterowania, przy czym zastosowanie Profisafe przez Profinet zapewnia bezpieczną komunikację z układem sterowania.
Najważniejsze cechy
- infrastruktura dla technologii automatyzacji i bezpieczeństwa zgodnej z PLe/SIL3 przez IO-Link;
- niskie koszty napraw w przypadkach serwisowych dzięki kompletnej diagnostyce i prostej wymianie urządzeń;
- niskie koszty dzięki standardowym przewodom przyłączeniowym ze złączem M12;
- zmniejszenie liczby potrzebnych adresów IP;
- znormalizowana koncepcja okablowania, bezpieczne urządzenia blokujące z możliwością bezpośredniego podłączenia;
- możliwe podłączenie prawie każdego urządzenia bezpieczeństwa.
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Złącze | Number of safe inputs | Number of safe outputs | Gniazda przyłączeniowe | Poziom wydajności | SIL (IEC 61508) | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
688.9 EUR | PROFIsafe over IO-Link 1.1 | 12 | 2 | 2x M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany 6x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | e | 3 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.