Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Asset Data Provider

Cyfrowa transformacja dzięki inteligentnemu oprogramowaniu IIoT

Dostępne w:

1 Wersje

Dzięki Asset Data Provider (ADP), Balluff oferuje zintegrowane rozwiązanie Software-as-a-Service (SaaS) w celu przyspieszenia projektów cyfryzacji. ADP to oprogramowanie do gromadzenia, wstępnego przetwarzania i dostarczania danych do aplikacji IIoT, które są generowane na przykład przez zasoby przemysłowe, takie jak maszyny, instalacje i czujniki na poziomie OT.

Cechy szczególne

  • Metoda niskokodowego programowanie i funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwiają łatwe i zwinne tworzenie aplikacji.
  • Inteligentne przepływy informacji służą do rozbijania silosów danych i umożliwiają wdrażanie integracji poziomych i pionowych.
  • Łatwość obsługi umożliwia wprowadzanie innowacji osobom nieposiadającym umiejętności programistycznych.
  • Kompatybilność skutkuje bezpieczną infrastrukturą, w której przepływy danych są generowane w czasie rzeczywistym.
  • Scentralizowane centrum kontroli minimalizuje ryzyko i zwiększa wydajność w przypadku dużych wdrożeń.
  • Inteligentne przepływy danych prowadzą do obniżenia całkowitego kosztu posiadania aktywów (TCO).

1 Wyniki

Kod zamówienia Opis
Działania

BAI ADP - Asset Data Provider

BAI ADP - Asset Data Provider
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.