Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Dostępne w:
38 Wersje
Nośniki danych RFID LF towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Są przy tym czasem narażone na ekstremalne warunki, jak wysokie temperatury, metaliczne otoczenie czy czynniki atmosferyczne.
Nośniki danych marki Balluff stawiają czoła tym wysokim wymogom: Są niewrażliwe na zakłócenia w metalicznym otoczeniu, wydajne w otoczeniu narażonym na działanie oleju chłodząco-smarującego, nadają się do zastosowania w dejonizowanej wodzie w autoklawie oraz w próżni.
Najważniejsze cechy
- różnorodność specjalnych nośników danych dla prawie wszystkich dziedzin przemysłu
- wytrzymałe nośniki danych RFID, odporne na warunki przemysłowe, czynniki atmosferyczne i wysokie temperatury
- nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci 511, 1023, 2047 bajtów
- nośniki danych FRAM o pojemności 8 kbajtów, zapewniające prawie nieograniczoną ilość cykli zapisu/odczytu
- Możliwości montażu: przyklejenie lub przekręcanie
- Nośnik danych Tool-ID BIS C-122 o wielkości 10 mm: Ten stosowany miliony razy, klasyczny nośnik spełnia światowe standardy
- Narożny nośnik danych z podwójnymi cewkami pozwala na eliminację obracania palet przy ich identyfikacji
- Programowanie nośników kodów wg życzenia klienta
Dostępność
38 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Materiał obudowy | Wymiary | Numer seryjny UID, tylko do odczytu | Typ pamięci | Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | Temperatura otoczenia | Temperatura składowania | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0009BIS C-105-05/A |
44.8 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0002BIS C-100-05/A |
54.3 EUR | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
![]() BIS0007BIS C-104-32/A |
177.2 EUR | Mosiądz, niklowane | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000CBIS C-108-05/L |
66.5 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000HBIS C-108-11/L |
79.8 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000KBIS C-108-32/L |
163.9 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000MBIS C-117-05/A |
57.6 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000NBIS C-117-05/L |
43.8 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0017BIS C-127-05/L |
72.6 EUR | ABS | 53 x 4.8 x 85 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...60 °C | -20...60 °C | ||
![]() BIS001EBIS C-130-05/L |
44.8 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym | Ø 15.98 x 7 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.