Sprzęgło indukcyjne RFID LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Dostępne w:
4 Wersje
Sprzęgła indukcyjne RFID LF marki Balluff zapewniają najwyższą elastyczność. Niezawodnie przesyłają dane przez dwa interfejsy bezprzewodowe. Zapewniają przy tym bezdotykowe połączenie obu złącz zamiast transmisji danych za pomocą złącza przewodowego.
Sprzęgła indukcyjne stosowane są wszędzie tam gdzie, niezbędny jest podwójny interfejs mechaniczny, na przykład w stołach obrotowych, wymiennych uchwytach narzędzi czy ramionach chwytaków. Możesz uprościć koncepcję swojego urządzenia a dzięki szybkiemu kontaktowaniu na przykład przy zmianie narzędzi zwiększyć dostępność urządzenia.
Najważniejsze cechy
- sprzęgła indukcyjne działają jak przewód przedłużający
- bezobsługowy przesył bez zużycia mechanicznego
- szybka i bezpieczna transmisja sygnałów
- różne długości przewodów: 1 m, 2 m i 5 m
- proste okablowanie np. stołów obrotowych, wymiennych głowic stempli, ...
- zwiększenie kontroli funkcyjnych również w niedostępnych dotychczas miejscach
4 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Typ 1 | Typ 2 | Kształt anteny | Długość przewodu | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
805.3 EUR | M16x1 | M16x1 | okrągły | 0.30 m | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | |
![]() BIS00JJBIS C-380-06/06-01 |
1176.2 EUR | M16x1 | M16x1 | okrągły | 1.00 m | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | |
![]() BIS00JPBIS C-380-10/10-01 |
1151.9 EUR | M30x1.5 | M30x1.5 | okrągły | 1.00 m | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane | |
![]() BIS00JRBIS C-380-10/10-05 |
1181.9 EUR | M30x1.5 | M30x1.5 | okrągły | 5.00 m | Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.