Moduły sieciowe dla CC-Link IE/Field Basic
Moduły sieciowe

Dostępne w:
1 Wersje
System magistrali CC-Link IE Field Basic jest kompatybilny z urządzeniami 100 Mbit Ethernet. Zapewnia optymalną wydajność wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana prędkość gigabitowa. Dzięki temu CC-Link IE Field Basic doskonale nadaje się do wymagań tzw. niskiego poziomu automatyzacji.
Cechy szczególne
- Dodanie kompatybilności CC-Link IE z urządzeniami 100-Mbit Ethernet.
- Obsługa SLMP (Seamless Message Protocol)
- Elastyczne wykorzystanie obszarów danych poprzez sterowanie od dwóch do pięciu stacji
- Wygodne opcje diagnostyczne z 24 diodami LED sygnalizującymi stan portu i modułu
- Do pracy w trudnych warunkach: wytrzymała metalowa obudowa IP67
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Złącze | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Interfejsy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
609.2 EUR | CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.