Oprogramowanie IIoT
Przetwarzanie brzegowe łączy światy OT i IT w inteligentny sposób

W dzisiejszej erze postępującej automatyzacji przemysłowej i cyfryzacji, wykorzystanie oprogramowania przemysłowego do przetwarzania danych na brzegu sieci czyli bliżej miejsca, gdzie dane są generowane. zyskuje na znaczeniu we wszystkich sektorach przemysłu. Szczególnie w kontekście Przemysłu 4.0, dane są kluczowym czynnikiem dla efektywnego wykorzystania aplikacji IIoT, takich jak konserwacja predykcyjna, wykrywanie anomalii, cyfrowe bliźniaki, kontrola jakości i wiele innych.
Wyzwanie polega na skutecznym gromadzeniu, przekształcaniu i przesyłaniu danych z zasobów przemysłowych. Kluczowym aspektem jest tutaj transformacja, tj. gromadzenie, czyszczenie, normalizacja i kontekstualizacja tych danych.
Balluff oferuje rozwiązanie, które umożliwia płynną integrację i przetwarzanie danych z różnych zasobów. Uwalnia zespół od czasochłonnego ręcznego przygotowywania danych i umożliwia bardziej wydajne zarządzanie aplikacjami brzegowymi. Dzięki Asset Data Provider (ADP) można tworzyć, wdrażać i skalować aplikacje brzegowe bez pisania standardowych linii kodu.
Rozwiązanie ADP umożliwia zespołowi podejmowanie decyzji opartych na danych. Oznacza to nie tylko znaczny wzrost wydajności, ale także umożliwia opartą na informacji optymalizację procesów przemysłowych. Wykorzystaj moc przetwarzania brzegowego dzięki naszemu rozwiązaniu ADP i przyspiesz cyfrową transformację swojej firmy.

Asset Data Provider
- Metoda niskokodowego programowanie i funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwiają łatwe i zwinne tworzenie aplikacji.
- Inteligentne przepływy informacji służą do rozbijania silosów danych i umożliwiają wdrażanie integracji poziomych i pionowych.
- Łatwość obsługi umożliwia wprowadzanie innowacji osobom nieposiadającym umiejętności programistycznych.
- Kompatybilność skutkuje bezpieczną infrastrukturą, w której przepływy danych są generowane w czasie rzeczywistym.
- Scentralizowane centrum kontroli minimalizuje ryzyko i zwiększa wydajność w przypadku dużych wdrożeń.
- Inteligentne przepływy danych prowadzą do obniżenia całkowitego kosztu posiadania aktywów (TCO).