Ręczne czytniki RFID Akcesoria UHF
RFID-Handhelds

Dostępne w:
2 Wersje
Ręczny czytnik do zastosowań UHF (860...960 MHz) składa się z dwóch elementów: Jednostki bazowej połączonej z modułem odczytu/zapisu UHF. Do wyboru są moduły odczytu/zapisu UHF dedykowane do zastosowań w różnych częściach świata, dostosowane do regionalnych regulacji prawnych.
Cechy szczególne
- W przypadku czytnika ręcznego do zastosowań UHF (860...960 MHz) należy wybrać jednostkę bazową połączoną z modułem odczytu/zapisu UHF.
- Komponenty są zgodne z globalnymi normami ISO 18000-6C i EPC Gen2 Class1.
- Warianty dla zakresów częstotliwości UE (865 - 868 MHz) i USA (902 - 928 MHz)
Dostępność
2 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Wymiary | Częstotliwość robocza | Częstotliwość radiowa | Standardy | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
995 EUR | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Kanada, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | ||
![]() BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
995 EUR | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.