Moduły bezpieczne wejść/wyjść
Łatwa realizacja aplikacji bezpieczeństwa dzięki IO-Link

Moduły bezpieczne wejść/wyjść firmy Balluff łączą aplikację bezpieczeństwa i automatyzacji za pośrednictwem technologii IO-Link. Przesyłają one zarówno sygnały od czujników, jak i od członów wykonawczych i można je stosować także w aplikacjach bezpieczeństwa. Dzięki uniwersalnemu interfejsowi integracja przemysłowych rozwiązań aplikacji bezpieczeństwa nigdy nie była tak prosta.

Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa
- Do aplikacji bezpieczeństwa do PLe/SIL2
- Niewielkie koszty utrzymania w razie serwisu dzięki ciągłej diagnostyce i prostej wymianie urządzeń
- Oszczędność kosztów dzięki jednakowym przewodom przyłączeniowym ze złączem M12
- Skrócenie czasów przestoju dzięki możliwości konserwacji zdalnej
- Oszczędność na liczbie modułów dzięki możliwości grupowania i standaryzacji funkcji maszyny

Profisafe poprzez IO-Link
- infrastruktura dla technologii automatyzacji i bezpieczeństwa zgodnej z PLe/SIL3 przez IO-Link;
- niskie koszty napraw w przypadkach serwisowych dzięki kompletnej diagnostyce i prostej wymianie urządzeń;
- niskie koszty dzięki standardowym przewodom przyłączeniowym ze złączem M12;
- zmniejszenie liczby potrzebnych adresów IP;
- znormalizowana koncepcja okablowania, bezpieczne urządzenia blokujące z możliwością bezpośredniego podłączenia;
- możliwe podłączenie prawie każdego urządzenia bezpieczeństwa.

Bezpieczny moduł we/wy CIP Safety
- Integracja, wykrywanie i sterowanie elementami bezpieczeństwa w bezpiecznych aplikacjach do SIL3, Cat.4/PLe
- Niezawodne przetwarzanie sygnałów z urządzeń bezpieczeństwa
- Podłączenie jedno- i dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa
- Obsługa sygnałów z urządzeń bezpieczeństwa jak i standardowych
- Cyfrowe wyjścia o obciążalności do 2 A na kanał podwójny
- Montaż bezpośrednio na maszynie
- Stopień ochrony IP67, certyfikat TÜV i ODVA
- Diody diagnostyczne LED i wewnętrzny monitoring
Bezpieczna komunikacja z zastosowaniem Safety over IO-Link
Sercem Safety over IO-Link jest Safety Hub. Dzięki niemu można szybko podłączać wyłączniki i czujniki bezpieczeństwa, kurtyny oraz bariery bezpieczeństwa i E-Stopy. Podłączenie realizuje się za pomocą standardowych przewodów M12, rewolucyjne jest także to, żepołączeń dokonuje się poza szafą sterowniczą.
Bezpieczna komunikacja z poziomem sterowania odbywa się za pośrednictwem Profisafe . Co charakterystyczne przy tym: W celu zastosowania koncepcji bezpieczeństwa w Twojej instalacji potrzebna jest jedynie infrastruktura. Razem z naszymi komponentami bezpieczeństwa otrzymujesz na wskroś bezpieczny system, na którym możesz polegać.
Prosta integracja i sterowanie
Safety Hub komunikuje się z urządzeniami na tym samym poziomie co urządzenia IO-Link. Dzięki temu do Mastera IO-Link możemy podłączyć jednocześnie urządzenie odpowiedzialne za bezepieczeństwo jak i standardowe sygnały.
W przypadku modułu Safety over IO-Link będą one następnie centralnie sparametryzowane dla danego zastosowania przez układ sterowania. Do samego Safety Huba można podłączyć przez dwanaście bezpiecznych wejść i dwa bezpieczne wyjścia różne komponenty bezpieczeństwa: zamki, blokady, kurtyny bariery czy przyciski E-stop. Mogą to być urządzenia zarówno firmy Balluff, jak i innych producentów – wszystko podłącza się standardowym przewodem M12.
W ofercie posiadamy także Huby IO-Link z izolacją galwaniczną, które w aplikacjach bezpieczeństwa są sterowane przez podłączoną przed nimi, bezpieczną jednostkę logiczną np przekaźnik bezpieczeństwa.
Bezpieczne przetwarzanie sygnałów
Dzięki modułowi Profisafe poprzez IO-Link można bezpiecznie przetwarzać wszystkie sygnały, jak np. przesyłane przez styki przełączne lub sygnały OSSD. Monitoruje on podłączone czujniki, przesyła ich status do nadrzędnego układu sterowania Profisafe, co umożliwia bezpieczne odłączenie podłączonych członów wykonawczych. Ponadto do naszego modułu wejść/wyjść do aplikacji bezpieczeństwa można też podłączać proste czujniki standardowe lub człony wykonawcze. Zastosowany Master IO-Link jest standardowym urządzeniem nieukierunkowanym na bezpieczeństwo. Oznacza to, że sygnały istotne dla bezpieczeństwa są tunelowane na drodze przez człon nadrzędny i wszystkie pośrednie poziomy aż do poziomu sterowania i dopiero tam przetwarzane. Przy modernizacjach istniejącyh maszyn można wykorzystać już istniejącą topologię z Masterami IO-Link, co pozwala dodatkowo oszczędzić na kosztach.
Gwarancja bezawaryjnego połączenia
Im prostsze okablowanie, tym mniejsza liczba potencjalnych błędów. Koncepcje połączeń z zastosowaniem IO-Link zapewniają łatwe podłączanie za pomocą 3 lub 4-żyłowych przewodów M12. Tak proste połączenie umożliwia możliwe jest także przy realizacji funkcji bezpieczeństwa maszyn. Dodatkowo dzięki Safety over IO-Link oszczędzasz pieniądze: projektowanie jest łatwiejsze, połączenie odbywa się szybciej, potrzeba mniej materiału i zapewniona jest większa bezawaryjność.
Obniżanie kosztów całkowitych dzięki Safety over IO-Link
Dzięki Safety over IO-Link możesz skorzystać także z innych zalet IO-Link. Ta koncepcja łączy funkcje bezpieczeństwa i standarowych sygnałów w jeden system. Dodatkowo bezpieczne moduły wejść/wyjść z izolacją galwaniczną uzupełniają obecną poza szafą sterowniczą topologię IO-Link. Dzięki potencjałowi oszczędności zapewnianemu przez IO-Link uzyskasz także wydłużenie cyklu eksploatacji Twojej maszyny.
Zmniejszenie miejsca zajmowanego przez maszynę
Inteligentna rozbudowa IO-Link o funkcje bezpieczeństwa umożliwia tworzenie systemu o prostej i bezpiecznej strukturze. Oszczędzasz na okablowaniu, zmniejszasz objętość szaf sterowniczych i ilość miejsca zajmowanego przez maszynę. Kolejna zaleta: Nasze Safety Huby z Profisafe można komfortowo integrować z innymi elementami. W niektórych przypadkach możesz nawet zrezygnować z zastosowania osobnego modułu wejść/wyjść. Moduł wejść/wyjść do aplikacji bezpieczeństwa umożliwia Ci łączenie sygnałów także standardowych czujników binarnych.
Zwiększanie wydajności maszyny poprzez minimalną rozbudowę
Dzięki Safety over IO-Link można komfortowo rozbudowywać istniejącą topologię sieci. Safety Huby umożliwiają podłączenie zarówno komponentów standardowych, jak i bezpieczeństwa. Dzięki temu funkcjonalność systemu pozostaje zachowana. Masz też gwarancję bezpieczeństwa. Ta wspaniała skalowalność w mgnieniu oka zwiększa wydajność Twojej instalacji, ponieważ obie topologie są połączone ze sobą w sprawny system.
Możliwość modyfikacji instalacji do ostatniej minuty
Standaryzacja topologii i komponentów bezpieczeństwa w prosty i szybki sposób pozwala w każdej chwili przystosować aplikację do zmieniających się warunków użytkowania. W ten sposób spełnisz nie tylko wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardami i normami – ale także zachowasz elastyczność aż do ostatniej minuty. Dzięki temu niezawodnie spełnisz życzenia swoich klientów i dotrzymasz terminu wysyłki maszyny.