Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem
LF (125 kHz)

Dostępne w:
4 Wersje
Nasze kompaktowe głowice RFID LF do odczytu/zapisu to połączenie anteny, elektroniki i interfejsu w jednej obudowie.
Prosta instalacja oznacza oszczędność czasu i kosztów. Niektóre głowice do odczytu przeznaczone są do ograniczonych warunków montażowych. Specjalne warianty z przesuniętą elektroniką pozwalają na instalację w ciasnych przestrzeniach. Dzięki wytrzymałej obudowie o klasie ochrony IP67 zapewniona jest niezawodna praca w trudnym otoczeniu.
Najważniejsze cechy
- dostępne interfejsy: równoległy i szeregowy (RS232, RS422)
- brak konieczności stosowania dodatkowego procesora
- wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika ułatwiają uruchomienie i minimalizują czasy przestojów
Dostępność
4 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Communication | Interfejs | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 12 x 53 mm | Mosiądz, Interface PBT, niklowane | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 18 x 75 mm | Mosiądz, Interface PBT, niklowane | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
337.37 EUR | 40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
337.37 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.