Enkodery magnetyczne z funkcją bezpieczeństwa
Wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa

Dostępne w:
2 Wersje
Enkodery magnetyczne z funkcją bezpieczeństwa wyposażone są w bezpieczny przyrostowy interfejs sin/cos i bezpieczny bezwzględny interfejs SSI- lub BiSS-C. Dzięki temu są idealne w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem (certyfikacja przez TÜV Rheinland). Duży zasięg pomiarowy wynoszący maks. 48 m i bardzo duża powtarzalność (< 1 µm) dają im uniwersalność zastosowania.
Najważniejsze cechy
- bezpieczeństwo: spełnia wymogi DIN EN ISO 13849-1:2015 (dyrektywa maszynowa, Pld), IEC 61508:2010 (bezpieczeństwo funkcjonalne, SIL2) i EN IEC 61800-5-2:2007 (funkcja bezpieczeństwa, SIL2);
- oszczędność czasu: łatwy w instalacji, nie wymaga konfiguracji
- możliwość uniwersalnego zastosowania: dystans pomiaru maks. 48 m, rozdzielczość regulowana, wysoka dokładność systemu do 20 µm;
- wygoda: funkcje modyfikacji parametrów i diagnostyki.
2 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zakres pomiarowy | Interfejs | Rozdzielczość | Sygnał referencyjny | Odległość odczytu | Poziom wydajności | Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML095YBML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
461 EUR | Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | Indywidualnie lub okresowo | 0.01...1.5 mm | D | 3 | |||
![]() BML095ZBML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
461 EUR | Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | Indywidualnie lub okresowo | 0.01...1.5 mm | D | 3 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.