Moduły sieciowe CC-Link IE/Field
Moduły sieciowe

Dostępne w:
1 Wersje
We wszystkich obszarach komunikacji przemysłowej obowiązuje zasada: technologie fieldbus i technologie sieciowe powinny spełniać wymogi coraz bardziej wymagającej komunikacji.
Jednocześnie komunikacja powinna być możliwie jednolita. Szczególnie w odniesieniu do zadań z zakresu automatyki na rynku azjatyckim firmie Balluff udało się połączyć komunikację na poziomie maszyn i urządzeń z komunikacją na poziomie czujników i elementów wykonawczych: moduły sieciowe BNI do CC-Link IE/Field na poziomie urządzeń z jednej strony i bezpośrednie połączenie z poziomem czujników/elementów wykonawczych z drugiej strony.
W celu perfekcyjnego połączenia systemów WE/WY z otwartym, deterministycznym modułem sieciowym High Speed CC-Link IE/Field skonstruowaliśmy superfunkcjonalne i praktyczne moduły fieldbus. Dzięki swoim imponującym możliwościom parametryzowania i diagnostyki ta nowa generacja urządzeń pozostawia wszystkie dotychczasowe daleko w tyle.
Najważniejsze cechy
- stopień ochrony IP67
- całkowicie zalana obudowa
- wyświetlacz, diody i zintegrowany dostęp SLMP (Seamless Message Protocol) do diagnozy i parametryzacji
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Złącze | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Interfejsy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
818.5 EUR | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.