Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa
Bezpieczne moduły I / O

Dostępne w:
5 Wersje
Nasze moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa umożliwiają aplikacje zgodne z PLe/SIL2, nadając się równocześnie do podłączenia popularnych na rynku czujników binarnych i członów wykonawczych. Dzięki możliwości zastosowania standardowych przewodów M12 oszczędza się ponadto na czasie i kosztach, ułatwia uruchomienie i zyskuje przejrzystość połączeń. Ponadto funkcję maszyn i/lub zakresy maszyn można zgrupować w jednym module, optymalizując w ten sposób orientację w strukturze maszyny.
Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa można serwisować zdalnie za pomocą znanych narzędzi diagnostycznych IO-Link i w razie konieczności w prosty sposób wymieniać. Jest to bardzo dobra i skuteczna metoda zmniejszenia czasu przestojów do minimum. Urządzenia nadają się także do instalacji poza szafą sterowniczą. Nawet w trudnych warunkach otoczenia, jak np. narażenie na pył, brud, oleje, wodę, emulsje, czynniki mechaniczne i wiele innych.
Najważniejsze cechy
- Do aplikacji bezpieczeństwa do PLe/SIL2
- Niewielkie koszty utrzymania w razie serwisu dzięki ciągłej diagnostyce i prostej wymianie urządzeń
- Oszczędność kosztów dzięki jednakowym przewodom przyłączeniowym ze złączem M12
- Skrócenie czasów przestoju dzięki możliwości konserwacji zdalnej
- Oszczędność na liczbie modułów dzięki możliwości grupowania i standaryzacji funkcji maszyny
5 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Gniazda przyłączeniowe | Wyjścia cyfrowe | Wejścia cyfrowe | Złącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
257 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
286.8 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
258.1 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
290.2 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
379.9 EUR | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x PNP | 8x PNP, Typ3 | IO-Link 1.1 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.