BCC0JLJ
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M428-M418-3A-320-PX0825-300
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 8
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 2.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K