- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Seria
- R254K
- Wymiary
- 20.4 x 60.3 x 49.5 mm
- Interfejs
-
IO-Link 1.1
Analogowy, prąd 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) - Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0 mm...20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PA 12 PA PACM 12
- Materiał powierzchni aktywnej
- PA PACM 12
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Zakres dostawy
- Wskazówka montażowa
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01