BOS01EZ

Dostępny

S-BOS M18 D

Kod produktu:

BOS 18M-NA-ID20-S4

Ładowanie...
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Zasięg
1...800 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło, pozbawione efektu lustrzanego
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Zakres dostawy
Nakrętka M18x1 (2x)
Instrukcja obsługi
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Kątowniki mocujące do czujników optoelektronicznych

Uniwersalny system montażowy

Wyposażenie mechaniczne

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03