BMF0022

Dostępny

S-BMF 12

Kod produktu:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Wyposażenie mechaniczne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław