BCC02PN

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M314-0000-10-003-VX8434-100

Ładowanie...
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Złącze wtykowe do konfekcji