BCC0C3J

Dostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020

Ładowanie...
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68