BCC0AUF

Dostępny

Rozdzielacze Y

Kod produktu:

BCC M414-M415-M415-U2028-020

Ładowanie...
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06