Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BHS001C

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie

Kod produktu:

BES 516-300-S128-S4-D

Ładowanie...
Wymiary
Ø 16 x 73 mm
Kształt obudowy
M16x1/M20x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej
EP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 5.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
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
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław