Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BOH000T

Dostępny

S-BOH T

Kod produktu:

BOH TR-M03-001-01-S49F

Ładowanie...
Seria
M03
Wymiary
Ø 3 x 8.7 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 35 mm
Zasięg
0...300 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Nakrętka M3
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacze do głowic czujników

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław