- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
In rete ed estremamente flessibile
Gli attuatori e i sensori universali svolgono i compiti più svariati e, tramite il protocollo IO-Link standardizzato (IEC 61131-9), mettono a disposizione informazioni e valori in formato digitale. Per farlo, tramite un IO-Link-Master si instaura una comunicazione a livello di bus di campo e nell'unità di controllo.
I dati trasmessi forniscono inoltre informazioni per una diagnosi, danno la possibilità di essere documentati e si possono visualizzare direttamente o analizzare nel Cloud.
Questa soluzione vi offre significativi vantaggi IO-Link
facile installazione con cavi standard preconfezionati
elevata economicità grazie ai meno costosi cavi standard non schermati
segnali esenti da disturbi grazie all'interfaccia digitale
facile utilizzo, poiché il software per la parametrizzazione e i dati di servizio sono indipendenti dal produttore
facile monitoraggio, analisi, documentazione, grazie alla disponibilità dei dati di servizio
(1) Comando della macchina (2) Analisi, documentazione dati nel Cloud (3) Asse autonomo a livello di campo (4) Asse autonomo a livello di campo (5) Rilevare il flusso di fluidi allo stato liquido con flussostati termici BFF (6) Misurazione di temperatura con sensori di temperatura BFT (7) Parametrizzazione delle valvole tramite IO-Link (8) Misurazione di pressione con sensori di pressione BSP (9) Rilevamento di livello con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL (10) Controllo di livello tramite rilevamento dei valori limite con sensori capacitivi BCS