Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido

Soluzione all-in-one per il collegamento di sensori e attuatori

Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido

Alla sicurezza su assi e attuatori pneumatici e idraulici ci pensa il nostro hub sensori/attuatori separato galvanicamente. Questa soluzione all-in-one offre la possibilità di collegare a un modulo sia sensori che attuatori. Il riscontro di posizione dei cilindri avviene attraverso il segmento di sensore.

Allo stesso tempo, è possibile disattivare in modo sicuro il segmento dell'attuatore tramite il circuito di sicurezza commutabile separatamente, poiché l'hub I/O IO-Link è suddiviso in due segmenti isolati in corrente continua. Per interrompere in modo sicuro la tensione di alimentazione del segmento attuatori è necessario un dispositivo di sicurezza esterno. Il modulo consente di implementare funzioni di sicurezza fino a SIL2 conformemente a EN62061. Buono a sapersi per l'impiego: la robusta custodia metallica in IP67 è adatta anche per ambienti particolarmente difficili.

La diagnosi avviene grazie all'IO-Link e ai LED di stato. E potete anche monitorare in modo affidabile la qualità del segnale IO-Link. Con il modulo è possibile azionare fino a otto ingressi e uscite digitali. Se la connessione IO-Link viene interrotta, le uscite assumono stati predefiniti che vengono mantenuti fino a quando la connessione IO-Link non viene ripristinata. Questo stato univoco della macchina consente di continuare la produzione direttamente senza un ciclo di riferimento e di risparmiare tempo prezioso quando il collegamento viene ristabilito.

L'attuale stato del cilindro, della pinza o della slitta viene chiaramente visualizzato dalla colonnina di segnalazione SmartLight integrata nella rete IO-Link.

Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido(1) Unità di controllo connessa con modulo IO-Link-Master (2) Modulo IO-Link-Master (3) Hub sensori/attuatori BNI IOL-355 (4) Alimentazione di tensione con circuito sensori/attuatori separato (5) Relè di sicurezza per il disinserimento sicuro del segmento attuatore (6) Blocco valvola (7) Attuatore idraulico, ad es. azionamento cilindro con sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS per il rilevamento della posizione (8) Attuatori pneumatici, ad es. cilindro o pinza con sensori a campo magnetico BMF (9) Colonnina di segnalazione SmartLight per la visualizzazione dello stato del sistema