- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki pojemnościowe
Niezawodne wykrywanie obiektów i monitorowanie poziomu
Pojemnościowe czujniki wykorzystywane są do detekcji poziomu cieczy, granulatów i proszków w kontakcie bezpośrednim lub poprzez niemetalowe ścianki zbiorników.
Technologia Smart Level zastosowana w tych czujnikach kompensuje wilgotność, pianę i osady wszelkiego rodzaju – nawet przez ścianki szklane lub plastikowe o grubości do 10 mm. Sprawia to, że czujniki te są idealne do pomiaru poziomu w mediach przewodzących prąd.
Czujniki dostępne są w różnych, także bardzo małych obudowach. Jako czujniki naklejane elastycznie dostosowują się do kształtu obudowy i są proste w montażu.
Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów
- Pojemnościowe przełączniki zbliżeniowe w wersjach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- Do wykrywania mediów o niskiej stałej dielektrycznej
- w wersjach kompaktowych od Ø 6,5 mm i płaskich, takich jak wersje tarczowe, z odległościami przełączania do 25 mm
- Możliwość montażu podtynkowego i regulacji za pomocą potencjometru lub przewodu.
- Dostępny IO-Link
Pojemnościowe czujniki poziomu
- Do pomiaru poziomu granulatu tworzyw sztucznych, ziarna, paszy i granulatu drzewnego, olejów, cieczy wodnych, kwasów, zasad, proszków przewodzących, sypkich ciał stałych itp.
- Duży wybór konstrukcji i materiałów obudowy, a także wersje niskokosztowe
- Prosta regulacja i ustawianie, również za pośrednictwem IO-Link
- Opatentowana technologia Smart Level do kompensacji narostu, piany i wilgoci
Pojemnościowe czujniki poziomu do kontaktu z medium
- do kontroli poziomu granulatu tworzyw sztucznych, zbóż, peletu karmy i drewna, olejów, cieczy na bazie wody, kwasów, ługów, przewodzących prąd substancji sproszkowanych itd.
- dostępne w wielu różnych wariantach obudowy
- proste ustawianie, również przez IO-Link
- technologia Smart Level do kompensacji osadów, piany i wilgoci
Czujniki pojemnościowe z dodatkowym wzmacniaczem
- pojemnościowe głowice czujników w obudowie z PTFE i stali nierdzewnej do ekstremalnych temperatur, najwyższych ciśnień oraz ciasnych warunków przestrzennych
- eksploatacja za pośrednictwem dodatkowego wzmacniacza, dowolnie z wyjściem przełączającym, analogowym lub interfejsem IO-Link
- szybki, prosty i niedrogi montaż
- dostępne warianty bardzo wytrzymałe i odporne na warunki otoczenia
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
- do prostego ustawiania i odczytu prawie wszystkich głowic czujników pojemnościowych marki Balluff
- z procesorem komfortowym lub procesorem IO-Link do montażu na szynie DIN
- możliwość ustawiania poza krytycznymi warunkami otoczenia
- kompaktowe formy konstrukcyjne i najróżniejsze tryby pracy
Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach i zdalna elektronika
- czujniki pojemnościowe w obudowie ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub PTFE
- odporność na wysokie temperatury do 250 °C a przy 180 °C odporność na ciśnienia do 6 bar oraz odporność na wysokie ciśnienia do 150 bar
- głowice czujników do użytku z osobnym wzmacniaczem, z obsługą interfejsu IO-Link
- warianty samoprzylepne do prostego i elastycznego mocowania