- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki fotoelektryczne
Wyjątkowe, specjalistyczne, do różnorodnych zastosowań
Czujniki optoelektroniczne marki Balluff niezawodnie wykrywają obecność obiektów. Tak samo bezbłędnie kontrolują kształt, kolor, odległość lub grubość obiektu. Wszystkie te operacje realizowane są z wysoką dokładnością, ponieważ w porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi opartymi na technologii indukcyjnej lub pojemnościowej, czujniki optoelektroniczne mają znacznie większy zakres działania.
Oferujemy czujniki wykorzystujące wszystkie rodzaje światła, od światła czerwonego i niebieskiego po podczerwień i technologię laserową. Szeroka gama zakresów, zarówno z tłumieniem tła jak i bez niego. Różnorodność dostępnych konstrukcji gwarantuje ogromną elastyczność. Do zastosowań specjalnych dostępne są na przykład czujniki w wersji mini, czujniki koloru, kontrastu i kurtyny świetlne.
Najważniejsze zalety
- wszystkie rodzaje światła, różne zasady działania
- szeroki zakres działania
- dostosowanie do wymogów automatyki, robotyki, linii montażowych i manipulatorów
- wytrzymałe i niezawodne również w niesprzyjających warunkach otoczenia
- elastyczność zastosowań
Czujniki odbiciowe
- Idealne do wykrywania różnic w kontraście - w zależności od powierzchni, koloru i materiału
- dla czujników rozproszonych z tłumieniem tła: niezawodne wykrywanie obiektów w różnych zakresach, praktycznie niezależnie od powierzchni, koloru i materiału.
- Ekonomiczne i łatwe w montażu i ustawieniu dzięki dobrze widocznej wiązce światła
- Krótszy zasięg w porównaniu do czujników odblaskowych i przelotowych
- Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego
- Skanery świetlne z niebieskim światłem dla doskonałego wykrywania trudnych do rozpoznania obiektów
Czujniki refleksyjne
- Łatwe ustawianie dzięki dużym tolerancjom montażowym
- Duże reflektory dla dużych zasięgów
- Niezawodne wykrywanie - niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
- Z filtrem polaryzacyjnym nadaje się również do wykrywania błyszczących obiektów
- Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego i reflektora
Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Różne rodzaje światła (światło czerwone, podczerwień, laser)
- Wytrzymała metalowa obudowa lub kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
- Precyzyjne wykrywanie i wysoka dokładność powtarzania
- Duży wybór różnych kształtów i rozmiarów
- Brak konieczności czasochłonnej regulacji
Okna optyczne
- stała, wysoka rozdzielczość całym obszarze okna
- detekcja drobnych części o średnicy do 0,8 mm
- wytrzymała metalowa obudowa ze standardowym złączem wtykowym M8
- regulowana czułość i długość sygnału wyjściowego
- warianty dynamiczne i statyczne
- konstrukcja modułowa z wieloma wielkościami okna
Czujniki koloru
- wysoka częstotliwość przełączania
- z wyświetlaczem lub bez niego
- wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
- warianty w małych obudowach dla oszczędności miejsca instalacji
- w zależności od typu, zasięg do 400 mm dzięki silnemu źródłu światła białego
- opcjonalnie z interfejsem IO-Link
- rozróżnianie dużej ilości obiektów
- bardzo wysoka rozdzielczość kolorystyczna
- parametryzacja dla konkretnych aplikacji
Czujniki kontrastu
- Precyzyjne przełączanie dla szybkich procesów - Wysoka częstotliwość przełączania do 30 kHz
- Różne rodzaje światła (laserowe, czerwone/zielone/niebieskie lub białe)
- Duży zasięg z laserem
- Dobrze widoczne punkty świetlne ułatwiające ustawianie
- Rozszerzenia impulsów
- Możliwość zewnętrznego uczenia
- Dostępny również z analogowym sygnałem wyjściowym
- Łatwe ustawianie za pomocą wyświetlacza (dostępne również bez niego)
- Różne serie do różnych zastosowań
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- wykrywanie niewielkich różnic kontrastu
- duża szybkość – do 8 kHz
- wysoka dokładność pozycjonowania
- elastyczny montaż, proste ustawienie
- dostępne dodatkowe funkcje (parametryzacja)
- odporność mechaniczna
- precyzyjne przełączanie
- wersja jednokierunkowa lub odbiciowa
- prosta lub kątowa optyka
- zwarta forma konstrukcyjna do montażu na szynie DIN
- z wyświetlaczem lub bez niego
- różne rodzaje światła (czerwone lub podczerwień)
- opcjonalnie również z analogowym sygnałem wyjściowym
- różne serie do światłowodów ze szkła lub tworzywa sztucznego
Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
- wysoka rezerwa działania
- materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie
- jednolite właściwości optyczne
- kompaktowe, elastyczne i wytrzymałe o różnych materiałach płaszcza, długościach i średnicach
- przyuczanie na czujniku przez wejście przyuczania lub bardzo komfortowo przez IO-Link
- na życzenie z funkcją diagnozy i monitorowania stanu technicznego
- dostępne również jako światłowody do samodzielnego przygotowania
Micromote - głowice czujników optycznych
- Duży wybór głowic czujnikowych o najwyższej precyzji: Microspot, Nanospot, Laser, Infrared, klasyczne czerwone światło LED
- wzmacniacz analogowy, cyfrowy, dynamiczny (powiązany z rodziną produktów Micromote - wzmacniacz do głowic czujników optycznych) z wyświetlaczem wartości zadanych i rzeczywistych
- doskonałe właściwości techniczne
- optymalne zastosowanie w chwytakach
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- łączy zewnętrzną jednostkę oceny (wzmacniacz) z wyjątkowo małymi głowicami czujników optoelektronicznych (link do rodziny produktów Micromote - głowice czujników optycznych)
- Nadaje się nawet do bardzo ograniczonych przestrzeni i ruchomych elementów maszyn
Optyczne czujniki odległości
- Idealne do pomiaru odległości i monitorowania krótkich, średnich i długich zakresów pomiarowych
- Dodatkowe wyjścia przełączające z regulowanymi punktami przełączania dostępne dla prawie wszystkich produktów
- Uczenie czujnika poprzez wejście uczenia lub przycisk
- Opcjonalnie z interfejsem IO-Link do prostej parametryzacji i dodatkowych funkcji