- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujniki koloru
- Czujniki luminescencyjne
- Czujniki odbiciowe
- Czujniki refleksyjne
- Kurtyny optyczne liniowe
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Czujniki kontrastu
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
1 Seria
Czujniki kontrastu to rozproszone czujniki o wysokiej rozdzielczości, które rozróżniają obiekty na podstawie ich wartości szarości. Wytrzymałe czujniki kontrastu firmy Balluff rozpoznają nawet niewielkie różnice w kontraście, mają wysoką częstotliwość przełączania do 30 kHz i dlatego są szczególnie szybkie. Umożliwiają wysoką dokładność pozycjonowania i dlatego nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, np. w przemyśle drukarskim i opakowaniowym.
Cechy szczególne
- Precyzyjne przełączanie dla szybkich procesów - Wysoka częstotliwość przełączania do 30 kHz
- Różne rodzaje światła (laserowe, czerwone/zielone/niebieskie lub białe)
- Duży zasięg z laserem
- Dobrze widoczne punkty świetlne ułatwiające ustawianie
- Rozszerzenia impulsów
- Możliwość zewnętrznego uczenia
- Dostępny również z analogowym sygnałem wyjściowym
- Łatwe ustawianie za pomocą wyświetlacza (dostępne również bez niego)
- Różne serie do różnych zastosowań
1 Seria
Seria | Interfejs | Zasięg min. | Zasięg maks. | Rodzaj światła | Rodzaj przyłącza | Materiał obudowy | Kształt obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CSkaner kontrastu |
Analogowe, napięcie, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Światło czerwone, Światło białe, Światło niebieskie, Światło zielone | Przewód, Złącza wtykowe | Cynk, Aluminium, PBT | prostopadłościenny, Ø 18 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.